Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

167271
R-HEAT-100W

Eaton xEffect E-FAN Obudowa przełącznika i sterownicy Grzejnik radiatorowy, 100 W

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton ExEffect E-FAN Obudowa przełącznika i sterownicy
Numer katalogowy
167271
EAN
4015081637713
Długość/głębokość produktu
50 mm
Wysokość produktu
175 mm
Szerokość produktu
70 mm
Masa produktu
0.58 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
R-HEAT-100W

Dodatkowe informacje

Wartość znamionowa wg NEMA
Other

Technical data - electrical

Moc grzewcza przy 10°C
100 W
Moc znamionowa
100 W
Napięcie znamionowe przy AC 50 Hz — maks.
250 V
Napięcie znamionowe przy AC 50 Hz — min.
110 V
Napięcie znamionowe przy AC 60 Hz — maks.
250 V
Napięcie znamionowe przy AC 60 Hz — min.
110 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Technical data - mechanical

Stopień ochrony (IP)
IP44

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.