Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

167274
R-MHEAT-20W

Eaton xEffect E-FAN Obudowa przełącznika i sterownicy Mini promiennik ciepła 20 W, napięcie zasilania 230 V AC 50/60 Hz 1 A, praca ciągła, stopień ochrony IP44

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton ExEffect E-FAN Obudowa przełącznika i sterownicy
Numer katalogowy
167274
EAN
4015081637737
Długość/głębokość produktu
50 mm
Wysokość produktu
100 mm
Szerokość produktu
70 mm
Masa produktu
0.12 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
R-MHEAT-20W

Dodatkowe informacje

Wartość znamionowa wg NEMA
Other

Technical data - electrical

Moc grzewcza przy 10°C
20 W
Moc znamionowa
20 W
Napięcie znamionowe przy AC 50 Hz — maks.
250 V
Napięcie znamionowe przy AC 50 Hz — min.
110 V
Napięcie znamionowe przy AC 60 Hz — maks.
250 V
Napięcie znamionowe przy AC 60 Hz — min.
110 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Technical data - mechanical

Stopień ochrony (IP)
IP54

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.