Eaton xEffect E-FAN Obudowa przełącznika i sterownicy Promiennik bezpieczeństwa, 20 W
| Nazwa produktu |
Eaton ExEffect E-FAN Obudowa przełącznika i sterownicy
|
| Numer katalogowy |
167276
|
| EAN |
4015081637751
|
| Długość/głębokość produktu |
30 mm
|
| Wysokość produktu |
45 mm
|
| Szerokość produktu |
50 mm
|
| Masa produktu |
0.41 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
R-SHEAT-20W
|
| Wartość znamionowa wg NEMA |
Other
|
| Moc grzewcza przy 10°C |
20 W
|
| Moc znamionowa |
20 W
|
| Napięcie znamionowe przy AC 50 Hz — maks. |
250 V
|
| Napięcie znamionowe przy AC 50 Hz — min. |
110 V
|
| Napięcie znamionowe przy AC 60 Hz — maks. |
250 V
|
| Napięcie znamionowe przy AC 60 Hz — min. |
110 V
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Stopień ochrony (IP) |
IP44
|