Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

167288
E-FAN2

Eaton xEffect E-FAN Obudowa przełącznika i sterownicy Wentylator filtra, 2

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton ExEffect E-FAN Obudowa przełącznika i sterownicy
Numer katalogowy
167288
EAN
4015081637911
Długość/głębokość produktu
70 mm
Wysokość produktu
145 mm
Szerokość produktu
145 mm
Masa produktu
0.76 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
E-FAN2

Dodatkowe informacje

Cechy
Montaż wnękowy
Wyposażone w:
Filtr
Funkcje
Wymuszona cyrkulacja powietrza
Poziom hałasu
44 dBA
Numer RAL
7035
Odpowiednie do
Montaż w szafie rack 19 cali
Przepływ powietrza (wolny)
70 m³/h

Dostawy

Kolor
Szary

Technical data - electrical

Moc znamionowa
19 W
Napięcie znamionowe przy AC 50 Hz — maks.
240 V
Napięcie znamionowe przy AC 50 Hz — min.
230 V
Napięcie znamionowe przy AC 60 Hz — maks.
240 V
Napięcie znamionowe przy AC 60 Hz — min.
230 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
12 (NEMA)
IP54
Sposób montażu
Mocowanie zatrzaskowe
Liczba wentylatorów
1

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.