Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

167290
Kod modelu: E-FAN4

Eaton xEffect E-FAN Obudowa przełącznika i sterownicy Wentylator filtra, 4

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xEffect E-FAN Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Numer katalogowy
167290
EAN
4015081637935
Długość/głębokość produktu
97 mm
Wysokość produktu
252 mm
Szerokość produktu
252 mm
Masa produktu
1.36 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
E-FAN4

Delivery program

Kolor
Szary

Technical Data - Electrical

Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Napięcie znamionowe przy AC 50 Hz — min.
230 V
Napięcie znamionowe przy AC 50 Hz — maks.
240 V
Napięcie znamionowe przy AC 60 Hz — min.
230 V
Napięcie znamionowe przy AC 60 Hz — maks.
240 V
Moc znamionowa
18 W

Technical Data - Mechanical

Sposób montażu
Mocowanie zatrzaskowe
Stopień ochrony
IP54
12 (NEMA)
Liczba wentylatorów
1

Additional information

Cechy
Montaż wnękowy
Wyposażone w:
Filtr
Funkcje
Wymuszona cyrkulacja powietrza
Poziom hałasu
40 dBA
Numer RAL
7035
Odpowiednie do
Montaż w szafie rack 19 cali
Przepływ powietrza (wolny)
171 m³/h

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.