Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

167291
E-FAN5

Eaton xEffect E-FAN Obudowa przełącznika i sterownicy Wentylator filtra, 5

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton ExEffect E-FAN Obudowa przełącznika i sterownicy
Numer katalogowy
167291
EAN
4015081637942
Długość/głębokość produktu
113 mm
Wysokość produktu
252 mm
Szerokość produktu
252 mm
Masa produktu
1.85 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
E-FAN5

Dodatkowe informacje

Cechy
Montaż wnękowy
Wyposażone w:
Filtr
Funkcje
Wymuszona cyrkulacja powietrza
Poziom hałasu
42 dBA
Numer RAL
7035
Odpowiednie do
Montaż w szafie rack 19 cali
Przepływ powietrza (wolny)
292 m³/h

Dostawy

Kolor
Szary

Technical data - electrical

Moc znamionowa
45 W
Napięcie znamionowe przy AC 50 Hz — maks.
240 V
Napięcie znamionowe przy AC 50 Hz — min.
230 V
Napięcie znamionowe przy AC 60 Hz — maks.
240 V
Napięcie znamionowe przy AC 60 Hz — min.
230 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP54
12 (NEMA)
Sposób montażu
Mocowanie zatrzaskowe
Liczba wentylatorów
1

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.