Eaton xEffect E-FAN Obudowa przełącznika i sterownicy Wentylator filtra, 5-55
| Nazwa produktu |
Eaton ExEffect E-FAN Obudowa przełącznika i sterownicy
|
| Numer katalogowy |
167299
|
| EAN |
4015081638017
|
| Długość/głębokość produktu |
113 mm
|
| Wysokość produktu |
252 mm
|
| Szerokość produktu |
252 mm
|
| Masa produktu |
1.85 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
E-FAN5-55
|
| Cechy |
Montaż wnękowy
|
| Wyposażone w: |
Filtr
|
| Funkcje |
Wymuszona cyrkulacja powietrza
|
| Poziom hałasu |
42 dBA
|
| Numer RAL |
7035
|
| Odpowiednie do |
Montaż w szafie rack 19 cali
|
| Przepływ powietrza (wolny) |
265 m³/h
|
| Kolor |
Szary
|
| Moc znamionowa |
45 W
|
| Napięcie znamionowe przy AC 50 Hz — maks. |
240 V
|
| Napięcie znamionowe przy AC 50 Hz — min. |
230 V
|
| Napięcie znamionowe przy AC 60 Hz — maks. |
240 V
|
| Napięcie znamionowe przy AC 60 Hz — min. |
230 V
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Stopień ochrony |
12 (NEMA)
IP55 |
| Sposób montażu |
Mocowanie zatrzaskowe
|
| Liczba wentylatorów |
1
|