Eaton xEffect E-FAN Obudowa przełącznika i sterownicy Filtr wylotowy, 3-55
| Nazwa produktu |
Eaton ExEffect E-FAN Obudowa przełącznika i sterownicy
|
| Numer katalogowy |
167301
|
| EAN |
4015081638031
|
| Długość/głębokość produktu |
34 mm
|
| Wysokość produktu |
202 mm
|
| Szerokość produktu |
202 mm
|
| Masa produktu |
0.36 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
EX-FILT3-55
|
| Klasa filtra |
G3
|
| Wyposażone w: |
Mata filtracyjna
|
| Kolor |
Szary
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-40 °C
|
| Stopień ochrony |
IP55
|
| Materiał |
z tworzywa sztucznego
|