Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

167303
FILT1

Eaton xEffect E-FAN Obudowa przełącznika i sterownicy Filtr zamienny do E-FAN1, włókninowe wkłady filtracyjne, IP54, 87 mm x 87 mm, 5 szt.

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton ExEffect E-FAN Obudowa przełącznika i sterownicy
Numer katalogowy
167303
EAN
4015081638055
Długość/głębokość produktu
17 mm
Wysokość produktu
87 mm
Szerokość produktu
87 mm
Masa produktu
0.07 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
FILT1

Dodatkowe informacje

Klasa filtra
G3
Wyposażone w:
Mata filtracyjna

Dostawy

Kolor
Szary

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-40 °C

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP54
Materiał
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.