Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

167306
FILT4

Eaton xEffect E-FAN Obudowa przełącznika i sterownicy Filtr zamienny do E-FAN4 i E-FAN5, włókninowe wkłady filtracyjne, IP54, 216 mm x 216 mm, 5 sztuk

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton ExEffect E-FAN Obudowa przełącznika i sterownicy
Numer katalogowy
167306
EAN
4015081638079
Długość/głębokość produktu
17 mm
Wysokość produktu
216 mm
Szerokość produktu
216 mm
Masa produktu
0.42 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
FILT4

Dodatkowe informacje

Klasa filtra
G3
Wyposażone w:
Mata filtracyjna

Dostawy

Kolor
Szary

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-40 °C

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP54
Materiał
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.