Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

167308
FILT3-55

Eaton xEffect E-FAN Obudowa przełącznika i sterownicy Filtr zamienny do E-FAN3-55, włókninowe wkłady filtracyjne, IP54, 166 mm x 156 mm, 5 szt.

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton ExEffect E-FAN Obudowa przełącznika i sterownicy
Numer katalogowy
167308
EAN
4015081638093
Długość/głębokość produktu
17 mm
Wysokość produktu
170 mm
Szerokość produktu
170 mm
Masa produktu
0.16 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
FILT3-55

Dodatkowe informacje

Klasa filtra
G3
Wyposażone w:
Mata filtracyjna

Dostawy

Kolor
Szary

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-40 °C

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP55
Materiał
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.