Eaton xEffect E-FAN Obudowa przełącznika i sterownicy Termostat, C
| Nazwa produktu |
Eaton ExEffect E-FAN Obudowa przełącznika i sterownicy
|
| Numer katalogowy |
167313
|
| EAN |
4015081638130
|
| Długość/głębokość produktu |
36 mm
|
| Wysokość produktu |
72 mm
|
| Szerokość produktu |
40 mm
|
| Masa produktu |
0.2 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
TH-C
|
| Wartość znamionowa prądu |
10 A
|
| Model |
Termostat
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
240 V
|
| Sposób montażu |
Inne
|
| Typ funkcji przełączania |
Styk zwierny (NO)
|