Rozłącznik izolacyjny, styki o wysokiej odporności na zużycie, 240/415 V, 20 A, 4P
| Nazwa produktu |
Eaton HIS odłącznik
|
| Numer katalogowy |
167345
|
| EAN |
4015081638451
|
| Długość/głębokość produktu |
60 mm
|
| Wysokość produktu |
80 mm
|
| Szerokość produktu |
70.8 mm
|
| Masa produktu |
0.406 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
HIS-20/4
|
| Typ |
HIS. Rozłącznik izolacyjny
|
| Wartość znamionowa prądu |
20 A
|
| Zastosowanie |
Aparatura rozdzielcza do zastosowań mieszkaniowych
|
| Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
415 V
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw) |
1 kA
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
12.5 kA
|
| Napięcie znamionowe — min. |
240 V
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
4
|
| Stopień ochrony |
IP40
IP10 |
| Głębokość wbudowania |
69.5 mm
|
| Zaciski |
Zacisk windowy
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
4
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Kolor klosza |
Inne maszyny
|
| Gniazdo lampki |
Inne maszyny
|
| Źródło światła |
Inne maszyny
|
| Typ przełącznika |
Wyłącznik
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
75 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-35 °C
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu |
0.6 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
20 A
|
| Nadruk/symbol |
Symbol „strzałki”
|