Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

167353
HIS-32/4

Rozłącznik izolacyjny, styki o wysokiej odporności na zużycie, 240/415 V, 32 A, 4P

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton HIS odłącznik
Numer katalogowy
167353
EAN
4015081638536
Długość/głębokość produktu
60 mm
Wysokość produktu
80 mm
Szerokość produktu
70.8 mm
Masa produktu
0.406 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
HIS-32/4

Dostawy

Typ
HIS. Rozłącznik izolacyjny
Wartość znamionowa prądu
32 A
Zastosowanie
Aparatura rozdzielcza do zastosowań mieszkaniowych
Liczba biegunów
Czterobiegunowy

Elektryczne dane techniczne

Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
415 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
1 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
12.5 kA
Napięcie znamionowe — min.
240 V

Mechaniczne dane techniczne

Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Stopień ochrony
IP40
IP10
Głębokość wbudowania
69.5 mm
Zaciski
Zacisk windowy
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków zwiernych
4
Liczba styków rozwiernych
0
Kolor klosza
Inne maszyny
Gniazdo lampki
Inne maszyny
Źródło światła
Inne maszyny
Typ przełącznika
Wyłącznik

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
75 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-35 °C
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
1.3 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
32 A

Dodatkowe informacje

Nadruk/symbol
Symbol „strzałki”

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.