Części dystrybucyjne firmy Eaton. Połączenie szeregowe zegar sterujący 24 godzin, segmenty, Autonomia, 1 TLE
| Nazwa produktu |
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
|
| Numer katalogowy |
167388
|
| EAN |
4015081638871
|
| Długość/głębokość produktu |
65.5 mm
|
| Wysokość produktu |
90 mm
|
| Szerokość produktu |
17.5 mm
|
| Masa produktu |
0.08 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
TSQD1NO
|
| Sposób montażu |
Szyna DIN
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
0 W
|
| Liczba kanałów |
1
|
| Dokładność na dzień |
1 s
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-10 °C
|
| Autonomia / rezerwa chodu w godzinach |
72 hour
|
| Autonomia / rezerwa chodu w latach |
0 year
|
| Częstotliwość napięcia zasilania — maks. |
60 Hz
|
| Częstotliwość napięcia zasilania — min. |
45 Hz
|
| Zdolność rozpraszania ciepła |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu |
0 W
|
| Znamionowy prąd przełączania przy 250 V AC |
16 A
|
| Rodzaj styku |
Styk zwierny
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Funkcje |
Sterowany kwarcowo
Programowanie dobowe Obsługa ręczna Bezpotencjałowy zestyk przełączający |
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Najkrótszy czas przełączenia na kanale 1 |
15 min
1 min. |
| Najkrótszy czas przełączenia na kanale 2 |
0 min
|
| Tarcza sterująca 1 |
15 min
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Moc przełączana LED — maks. |
600 W
|
| Statyczne straty mocy, niezależne od prądu |
0.5 W
|
| Napięcie zasilania — maks. |
240 V
|
| Napięcie zasilania – min. |
230 V
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
1
|