Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

167396
ASSIR24

Eaton Distribution board accessory, Horn, 24 VAC/DC

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
167396
EAN
4015081638932
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
70 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
0.04 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
ASSIR24

Specyfikacje produktu

Current type
AC/DC
Enclosure material
Plastic
Mounting Method
Other
Electricity consumption
0.1 A
Degree of protection
IP20
Housing material
Plastic
Housing color
Gray
Loudness
105 dB
Tone type
Other
Housing surface protection
Untreated
Quality class of housing material
Other
Operating voltage at AC, 50 Hz - min
12 V
Operating voltage at AC, 50 Hz - max
24 V
Operating voltage at DC - min
12 V
Operating voltage at DC - max
24 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.