Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

167530
Kod modelu: XSDMC03511-S-SOND-RAL*

Systemy niskiego napięcia xEnergy Main firmy Eaton Rozdzielnica niskiego napięcia, drzwi do obszaru rozdzielnicy, zamknięte, IP55, Wys. x Szer.=350x1100mm, specjalny kolor

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
167530
Długość/głębokość produktu
75 mm
Wysokość produktu
340 mm
Szerokość produktu
550 mm
Masa produktu
12.5 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSDMC03511-S-SOND-RAL*

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC

Dostawy

Kolor
Inne maszyny
Model
Odbojnik

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP55
NEMA Inne
Materiał
Stal
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu