Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Drzwi, szerokość sekcji, Rozwiązanie skrzynkowe, dla WxSz = 350 x 600 mm, specjalny kolor
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
167545
|
| Długość/głębokość produktu |
30 mm
|
| Wysokość produktu |
340 mm
|
| Szerokość produktu |
592 mm
|
| Masa produktu |
5.5 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XSDBSC03506-SOND-RAL*
|
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Model |
Odbojnik
|
| Stopień ochrony |
IP55
NEMA 4X |
| Materiał |
Stal
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
|