Eaton Moeller series xPole - Urządzenie przeciwprzepięciowe SPCT2. Jednostka wtykowa ogranicznika przepięć, 280VAC, 20 kA
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series xPole – Urządzenie przeciwprzepięciowe SPCT2
|
| Numer katalogowy |
167592
|
| EAN |
4015081640843
|
| Długość/głębokość produktu |
47 mm
|
| Wysokość produktu |
54 mm
|
| Szerokość produktu |
17.5 mm
|
| Masa produktu |
0.044 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
CE
|
| Kod modelu |
SPCT2-280
|
| Cechy |
Typ 2
|
| Typ konfiguracji układu |
TN
Inne maszyny |
| Zastosowanie |
|
| Typ |
Ogranicznik przepięć
|
| Ciągłe napięcie przy AC — maks. |
280 V
|
| Prąd wyładowczy (8/20) — maks. |
40 kA
|
| Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) |
20 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
280 V
|
| Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu |
Układ optyczny
|
| Poziom ochrony |
1.4 KV
|
| Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — maks. |
25 mm²
|
| Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — min. |
25 mm²
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Rama |
1 moduł
|
| Sposób montażu |
Na podstawowym elemencie
|
| Liczba przewodów bez uziemienia |
0
|