Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

167597
SPCT2-335

Eaton Moeller series xPole - Urządzenie przeciwprzepięciowe SPCT2. Jednostka wtykowa ogranicznika przepięć, 335VAC, 20 kA

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xPole – Urządzenie przeciwprzepięciowe SPCT2
Numer katalogowy
167597
EAN
4015081640881
Długość/głębokość produktu
47 mm
Wysokość produktu
54 mm
Szerokość produktu
17.5 mm
Masa produktu
0.047 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
SPCT2-335

Dodatkowe informacje

Cechy
Typ 2
Typ konfiguracji układu
TN
Inne maszyny

Dostawy

Zastosowanie
  • Tereny otwarte
  • Budynki mieszkalne
  • Budynki gospodarcze
Typ
Ogranicznik przepięć

Technical data - electrical

Ciągłe napięcie przy AC — maks.
335 V
Prąd wyładowczy (8/20) — maks.
40 kA
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20)
20 kA
Napięcie znamionowe AC
335 V
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Układ optyczny
Poziom ochrony
1.6 KV

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP20
Rama
1 moduł
Sposób montażu
Na podstawowym elemencie
Liczba przewodów bez uziemienia
0

Eksport specyfikacji produktu