Eaton Moeller series xPole - Urządzenie przeciwprzepięciowe SPCT2. Ograniczniki przepięć o wymiennych wkładach, 1 biegun, 260VAC, 30 kA
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series xPole – Urządzenie przeciwprzepięciowe SPCT2
|
| Numer katalogowy |
167618
|
| EAN |
4015081641086
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
67 mm
|
| Szerokość produktu |
17.5 mm
|
| Masa produktu |
0.084 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
CE
|
| Kod modelu |
SPCT2-NPE60/1
|
| Cechy |
Typ 2
|
| Typ konfiguracji układu |
TN
Inne maszyny |
| Zastosowanie |
|
| Typ |
Ogranicznik przepięć
|
| Ciągłe napięcie przy AC — maks. |
260 V
|
| Prąd wyładowczy (8/20) — maks. |
60 kA
|
| Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) |
30 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
260 V
|
| Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu |
Układ optyczny
|
| Poziom ochrony |
1 KV
|
| Przekrój przewodnika (elastyczny, drobna plecionka) — maks. |
35 mm²
|
| Przekrój przewodu (elastyczny, drobna plecionka) — min. |
35 mm²
|
| Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — maks. |
25 mm²
|
| Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — min. |
25 mm²
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Rama |
1 moduł
|
| Sposób montażu |
Szyna DIN (szyna montażowa) 35 mm
|
| Liczba przewodów bez uziemienia |
0
|