Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

167631
SPCT2-385-3+NPE/BB

Eaton Moeller series xPole - Urządzenie przeciwprzepięciowe SPCT2. Ograniczniki przepięć o wymiennych wkładach, 3-fazowy+N/BB, 385VAC, 20 kA

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xPole – Urządzenie przeciwprzepięciowe SPCT2
Numer katalogowy
167631
EAN
4015081641208
Długość/głębokość produktu
85 mm
Wysokość produktu
67 mm
Szerokość produktu
87.5 mm
Masa produktu
0.568 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
SPCT2-385-3+NPE/BB

Dodatkowe informacje

Cechy
Typ 2
Typ konfiguracji układu
TT
TN-C-S
IT
Inne maszyny
TN
TN-S

Dostawy

Zastosowanie
  • Przestrzenie otwarte
  • Budynki mieszkalne
  • Budynki użytkowe
Typ
Ogranicznik przepięć

Technical data - electrical

Ciągłe napięcie przy AC — maks.
385 V
Prąd wyładowczy (8/20) — maks.
40 kA
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20)
20 kA
Napięcie znamionowe AC
385 V
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Układ optyczny
Poziom ochrony
1.8 KV

Technical data - mechanical

Przekrój przewodnika (elastyczny, drobna plecionka) — maks.
35 mm²
Przekrój przewodu (elastyczny, drobna plecionka) — min.
35 mm²
Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — min.
25 mm²
Stopień ochrony
IP20
Rama
4 moduły
Sposób montażu
Szyna DIN (szyna montażowa) 35 mm
Liczba przewodów bez uziemienia
3

Eksport specyfikacji produktu