Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

167681
LS-XSK-ZB

Seria Eaton Moeller® LS, ochrona przed kurzem do LS-ZB

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® LS, akcesoria, ochrona przed kurzem
Numer katalogowy
167681
EAN
4015081642243
Długość/głębokość produktu
32 mm
Wysokość produktu
24 mm
Szerokość produktu
32 mm
Masa produktu
0.005 kg
Zgodność/zgodności
CE
Notatki dotyczące katalogu
Zapobiega przedostawaniu się obcych substancji do górnej części aparatu
Kod modelu
LS-XSK-ZB

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-40 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
Osłona przeciwpyłowa
Stopień ochrony
IP65
Kategoria produktu
Akcesoria

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.