Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

167802
Kod modelu: MSC-DE-1,2-M17-SP(110V50HZ,120V60HZ)

Eaton Moeller® series MSC-DE, rozrusznik bezpośredni, Ir= 0,3 - 1,2 A, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, Napięcie AC

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® MSC-DE, rozrusznik bezpośredni
Numer katalogowy
167802
EAN
4015081643790
Długość/głębokość produktu
145 mm
Wysokość produktu
272 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
1.174 kg
Certyfikat(y)
UL Category Control No.: NKJH
UL File No.: E123500
UL
CE
CSA
UL60947-4-1A
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-08
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 14-10
Kod modelu
MSC-DE-1,2-M17-SP(110V50HZ,120V60HZ)

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
1.2 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.4 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
1.2 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
2.1 W

Dane elektryczne

Znamionowy prąd roboczy (Ie)
16,7 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
1.2 A
Znamionowa moc pracy przy AC-3, 220/230 V, 50 Hz
0.18 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Znamionowe napięcie robocze
208 - 480 V AC
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
A600, sterowanie AC (UL/CSA)
P300, sterowanie DC (UL/CSA)

Features & functions

Wyposażone w:
Wyzwalacz zwarciowy
Funkcje
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa

Informacje ogólne

Klasa
Regulowany
Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Połączenie ze SmartWire-DT
Nie
Czasy przepł. prądu — min.
500 operacji pracy w cyklu AC-4 (klasa 5), Styki główne
900 operacji pracy w cyklu AC-4 (klasa 15), Styki główne
700 operacji pracy w cyklu AC-4 (klasa 10), Styki główne
1000 operacji pracy w cyklu AC-4 (klasa 20), Styki główne
Uwaga: Zejście poniżej minimalnego czasu przepływu prądu może spowodować przegrzanie obciążenia (silnika).
W przypadku wszelkich połączeń z aktywacją SWD nie trzeba przestrzegać minimalnych czasów przepływu prądu i minimalnych okresów odcinania.
Okresy odcięcia — min.
= 500 ms, styki główne, Praca w cyklu AC-4
Stopień ochrony
IP20
NEMA Inny
Model
Rozrusznik UL typu E
Sposób montażu
Szyna DIN
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
1
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
1.2 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
0.3 A
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Typ
Rozrusznik z wyzwalaczem elektronicznym
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

System elektromagnetyczny

Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz
2,1 W, cewka o podwójnej częstotl. w st. zimnym i 1,0 x Us przy 50 Hz
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
110 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
110 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
120 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
120 V

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
0.5 HP

Wytrzymałość zwarciowa

Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V)
100 kA, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
1 A, Klasa J/CC, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarciowego (typ E)
14 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA)
14 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA)
Wyzwalacz zwarciowy (lrm) — maks.
186 A

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015