Eaton Moeller® series MSC-DE, rozrusznik bezpośredni, Ir= 3 - 12 A, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, Napięcie AC
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® MSC-DE, rozrusznik bezpośredni
|
| Numer katalogowy |
167804
|
| EAN |
4015081643813
|
| Długość/głębokość produktu |
145 mm
|
| Wysokość produktu |
272 mm
|
| Szerokość produktu |
45 mm
|
| Masa produktu |
1.174 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA Class No.: 3211-08
UL CE CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NKJH VDE 0660 CSA CSA-C22.2 No. 14-10 UL File No.: E123500 UL60947-4-1A IEC/EN 60947-4-1 |
| Kod modelu |
MSC-DE-12-M17-SP(110V50HZ,120V60HZ)
|
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 2000 m
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
4.2 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
1.4 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
12 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
2.1 W
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
16,7 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
12 A
|
| Znamionowa moc pracy przy AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze |
208 - 600 V AC
|
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne) |
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.) |
A600, sterowanie AC (UL/CSA)
P300, sterowanie DC (UL/CSA) |
| Wyposażone w: |
Wyzwalacz zwarciowy
|
| Funkcje |
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa
|
| Klasa |
Regulowany
|
| Rodzaj połączenia |
Zaciski śrubowe
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Brak
|
| Czasy przepł. prądu — min. |
900 operacji pracy w cyklu AC-4 (klasa 15), Styki główne
1000 operacji pracy w cyklu AC-4 (klasa 20), Styki główne 700 operacji pracy w cyklu AC-4 (klasa 10), Styki główne Uwaga: Zejście poniżej minimalnego czasu przepływu prądu może spowodować przegrzanie obciążenia (silnika). 500 operacji pracy w cyklu AC-4 (klasa 5), Styki główne W przypadku wszelkich połączeń z aktywacją SWD nie trzeba przestrzegać minimalnych czasów przepływu prądu i minimalnych okresów odcinania. |
| Okresy odcięcia — min. |
= 500 ms, styki główne, Praca w cyklu AC-4
|
| Stopień ochrony |
IP20
NEMA Inny |
| Model |
Rozrusznik UL typu E
|
| Sposób montażu |
Szyna DIN
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
1
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks. |
12 A
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min. |
3 A
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
|
| Typ |
Rozrusznik z wyzwalaczem elektronicznym
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz |
2,1 W, cewka o podwójnej częstotl. w st. zimnym i 1,0 x Us przy 50 Hz
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
110 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
110 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
120 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
120 V
|
| Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy |
3 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy |
3 HP
|
| Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy |
7.5 HP
|
| Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe) |
40 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA) 40 A, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 480 V) |
15 A, Klasa J/CC, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
15 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA) 100 kA, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) 65 kA, CB, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V) |
15 A, Klasa J/CC, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
100 kA, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. prądu zwarciowego (typ E) |
18 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA)
18 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA) |
| Wyzwalacz zwarciowy (lrm) — maks. |
186 A
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015