Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

167814
MSC-DE-1,2-M17-SP(24V50/60HZ)

Eaton Moeller® series MSC-DE, rozrusznik bezpośredni, Ir= 0,3 - 1,2 A, 24 V 50/60 Hz, Napięcie AC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® MSC-DE, rozrusznik bezpośredni
Numer katalogowy
167814
EAN
4015081643929
Długość/głębokość produktu
145 mm
Wysokość produktu
272 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
1.174 kg
Certyfikat(y)
CSA File No.: 012528
CE
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NKJH
CSA
CSA-C22.2 No. 14-10
UL
CSA Class No.: 3211-08
UL File No.: E123500
VDE 0660
UL60947-4-1A
Kod modelu
MSC-DE-1,2-M17-SP(24V50/60HZ)

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
1.2 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.4 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
1.2 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
2.1 W

Dane elektryczne

Znamionowy prąd roboczy (Ie)
16,7 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
1.2 A
Znamionowa moc pracy przy AC-3, 220/230 V, 50 Hz
0.18 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Znamionowe napięcie robocze
208 - 480 V AC
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
P300, sterowanie DC (UL/CSA)
A600, sterowanie AC (UL/CSA)

Features & functions

Wyposażone w:
Wyzwalacz zwarciowy
Funkcje
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa

Informacje ogólne

Klasa
Regulowany
Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Czasy przepł. prądu — min.
900 operacji pracy w cyklu AC-4 (klasa 15), Styki główne
1000 operacji pracy w cyklu AC-4 (klasa 20), Styki główne
500 operacji pracy w cyklu AC-4 (klasa 5), Styki główne
700 operacji pracy w cyklu AC-4 (klasa 10), Styki główne
Uwaga: Zejście poniżej minimalnego czasu przepływu prądu może spowodować przegrzanie obciążenia (silnika).
W przypadku wszelkich połączeń z aktywacją SWD nie trzeba przestrzegać minimalnych czasów przepływu prądu i minimalnych okresów odcinania.
Okresy odcięcia — min.
= 500 ms, styki główne, Praca w cyklu AC-4
Stopień ochrony
IP20
NEMA Inny
Model
Rozrusznik UL typu E
Sposób montażu
Szyna DIN
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
1
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
1.2 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
0.3 A
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Typ
Rozrusznik z wyzwalaczem elektronicznym
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

System elektromagnetyczny

Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz
2,1 CO, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
24 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
24 V

Moc znamionowa silnika

Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
0.5 HP

Wytrzymałość zwarciowa

Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V)
100 kA, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
3 A, Klasa J/CC, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarciowego (typ E)
14 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA)
14 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA)
Wyzwalacz zwarciowy (lrm) — maks.
186 A

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015