Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

168077
FAZ6-D50/2

FAZ6-D50/2. Miniature circuit breaker (MCB), 50 A, 2p, characteristic: D, 6 kA

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FAZ6 MCB
Catalog Number
168077
EAN
4015081646531
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
73 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.24 kg
Compliances
RoHS conform
CE Marked
Model Code
FAZ6-D50/2

Dodatkowe informacje

Current limiting class
3
Features
Additional equipment possible
Special features
Ambient temperature hint: Starting at 70 °C a 1 °C increase results in a 0.5% linear reduction of current carrying capacity

Dostawy

Amperage Rating
50 A
Number of poles
Two-pole
Number of poles (protected)
2
Number of poles (total)
2
Release characteristic
D

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Ambient operating temperature - max
75 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent
9.8 W
Heat dissipation capacity
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
50 A
Static heat dissipation, non-current-dependent
0 W

Technical data - electrical

Frequency rating - max
60 Hz
Frequency rating - min
50 Hz
Operational voltage (IEC/EN 60947-2) - max
400 V
Operational voltage at DC (EC/EN 60947-2) - max
60 V
Overvoltage category
III
Pollution degree
2
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Rated insulation voltage (Ui)
440 V
Rated operational voltage (Ue) - max
230 V
Rated service short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60898-1) - Ics
0 kA
Rated service short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60947-2) - Ics
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60898-1) - Icn at 230 V
6 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC/EN 60898-1)- Icn at 400 V
6 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 230 V
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 400 V
6 kA
Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2)
7.5 kA
Voltage rating (IEC/EN 60898-1)
415 V
Voltage rating (IEC/EN 60947-2)
400
Voltage type
AC

Technical data - mechanical

Built-in depth
70.5 mm
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1 mm²
Degree of protection
IP20
Width in number of modular spacings
2

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.