Seria xComfort Eaton Moeller – interfejsy komunikacyjne i routery Bezprzewodowy/pamięć USB do konfiguracji systemu bezprzewodowego Eaton
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series xComfort communication interface
|
| Numer katalogowy |
168548
|
| EAN |
4015081650323
|
| Długość/głębokość produktu |
77 mm
|
| Wysokość produktu |
18 mm
|
| Szerokość produktu |
22 mm
|
| Masa produktu |
0.026 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
CKOZ-00/13
|
| Zastosowanie |
Montaż
|
| Cechy |
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
|
| Typ operacyjny systemu szyny |
Częstotliwość radiowa
xComfort |
| Wyposażone w: |
Złącze magistralowe
Wskaźnik LED |
| Wykończ. powierzchni |
Matowy
|
| Ochrona powierzchni |
Inne maszyny
|
| System magistrali — typ produktu |
Akcesorium
|
| Jakość materiału |
Tworzywo termoplastyczne
|
| Kolor |
transparentne
Inne |
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Sposób montażu |
Inne
|
| Materiał |
z tworzywa sztucznego
|
| Model |
USB
|
| Numer RAL (zbliżony) |
0
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
0
|