Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

168778
M22-L-Y-LEDC-BVP

Kompletne urządzenie serii M22 Eaton Moeller®, lampka kontrolna, mocowanie do podstawy M22-L-Y-LEDC-BVP, opakowanie typu blister do zawieszenia

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, lampka sygnalizacyjna
Numer katalogowy
168778
EAN
4015081652693
Długość/głębokość produktu
150 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
245 mm
Masa produktu
0.017 kg
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
M22-L-Y-LEDC-BVP

Siłownik

Kolor fazowania
Chrom
Materiał pierścienia czołowego
Inny
Kolor klosza
Żółty
Typ klosza
Okrągły
Płaski

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Na zapytanie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0.45 W

Informacje ogólne

Stopień ochrony
NEMA 4X, 13
Stopień ochrony (część czołowa)
IP67/IP69
Średnica otworu
22.5 mm
Kategoria produktu
RMQ-Titan

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.