Eaton Moeller® series PKE, blok wyzwalacza, 15 - 36 A, Ochrona instalacji, Podłączanie do SmartWire-DT: tak, Do zastosowania z: Podstawowe urządzenie PKE65
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® PKE, blok wyzwalacza
|
| Numer katalogowy |
168797
|
| EAN |
4015081652884
|
| Długość/głębokość produktu |
84.4 mm
|
| Wysokość produktu |
69.9 mm
|
| Szerokość produktu |
55 mm
|
| Masa produktu |
0.196 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Produkt przeznaczony do środowiska A (przemysłowe). W środowisku B (domowe) to urządzenie może powodować niepożądane zakłócenia radiowe. W takim przypadku użytkownik może być zobowiązany do podjęcia odpowiednich działań.
|
| Kod modelu |
PKE-XTUWACP-36
|
| Odporność na wstrząsy |
25 g, Mech., wg IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinus. w czasie 10 ms
|
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 2000 m
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
W połączeniu z modułem PKE-SWD-SP SmartWire DT PKE
Tak |
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
4.9 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
1.7 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
36 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
60 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
50 Hz
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
36 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
690 V
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
36 A
|
| Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks. |
690 V
|
| Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min. |
690 V
|
| Funkcje |
Zabezpieczenie kabli i linii
Zabezpieczenie przed przeciążeniem Ochrona systemu Zabezpieczenie przed zwarciami |
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Czasy przepł. prądu — min. |
W przypadku wszelkich połączeń z aktywacją SWD nie trzeba przestrzegać minimalnych czasów przepływu prądu i minimalnych okresów odcinania.
1000 operacji pracy w cyklu AC-4 (klasa 20), Styki główne 700 operacji pracy w cyklu AC-4 (klasa 10), Styki główne 900 operacji pracy w cyklu AC-4 (klasa 15), Styki główne Uwaga: Zejście poniżej minimalnego czasu przepływu prądu może spowodować przegrzanie obciążenia (silnika). 500 operacji pracy w cyklu AC-4 (klasa 5), Styki główne |
| Okresy odcięcia — min. |
= 500 ms, styki główne, Praca w cyklu AC-4
|
| Stopień ochrony |
Zaciski: IP00
Urządzenie: IP20 |
| Częstotliwość pracy |
60 operacji/godz.
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks. |
36 A
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min. |
15 A
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
|
| Kompensacja temperaturowa |
-25 - 55 °C, Zakres pracy
od -5 do 40 °C do IEC/EN 60947, VDE 0660 |
| Rodzaj napięcia |
Zasilanie własne
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
0 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
0 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
0 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
0 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
0 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
0 V
|
| Wyzwalacz zwarciowy |
Z opóźnieniem ok. 60 ms, Bloki wyzwalaczy
Blok wyzwalacza z regulacją 5 – 8 x Ir 75 A - 288 A, Irm, Zakres nastawczy ± 20% tolerancji, Bloki wyzwalaczy |