Eaton Moeller® series MSC-DEA, rozrusznik bezpośredni, 380 V 400 V 415 V: 0,37 kW, 100 kA, Ir: 0,3 – 1,2 A, Podłączanie do SmartWire-DT: tak, 24 V DC, Napięcie DC, Zaciski śrubowe
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® MSC-DEA, rozrusznik bezpośredni
|
| Numer katalogowy |
168804
|
| EAN |
4015081652952
|
| Długość/głębokość produktu |
128 mm
|
| Wysokość produktu |
242 mm
|
| Szerokość produktu |
45 mm
|
| Masa produktu |
1.1 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660 |
| Kod modelu |
MSC-DEA-1,2-M17(24VDC)
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
1.2 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0.4 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
1.2 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0.86 W
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
1,2 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
1.2 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V |
0.9 A
|
| Znamionowa moc pracy przy AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
0.18 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
1.1 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz |
0.37 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze |
230 - 415 V AC
|
| Wyposażone w: |
Wyzwalacz zwarciowy
|
| Funkcje |
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa
|
| Klasa |
Regulowany
|
| Rodzaj połączenia |
Zaciski śrubowe
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Tak
W połączeniu z modułem PKE-SWD-32 SmartWire DT PKE |
| Typ koordynacji |
2
|
| Czasy przepł. prądu — min. |
700 operacji pracy w cyklu AC-4 (klasa 10), Styki główne
900 operacji pracy w cyklu AC-4 (klasa 15), Styki główne 1000 operacji pracy w cyklu AC-4 (klasa 20), Styki główne 500 operacji pracy w cyklu AC-4 (klasa 5), Styki główne Uwaga: Zejście poniżej minimalnego czasu przepływu prądu może spowodować przegrzanie obciążenia (silnika). W przypadku wszelkich połączeń z aktywacją SWD nie trzeba przestrzegać minimalnych czasów przepływu prądu i minimalnych okresów odcinania. |
| Okresy odcięcia — min. |
= 500 ms, styki główne, Praca w cyklu AC-4
|
| Stopień ochrony |
IP00
NEMA Inny |
| Model |
Rozrusznik IEC
|
| Sposób montażu |
Szyna DIN
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
1
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks. |
1.2 A
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min. |
0.3 A
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Protokół |
Inne systemy magistralne
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
|
| Odpowiednie do |
Również silniki o klasie sprawności IE3
|
| Typ |
Rozrusznik z wyzwalaczem elektronicznym
|
| Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
| Pobór mocy (trzymanie) przy DC |
0.86 W
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
24 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
24 V
|
| Znam. umowny prąd zwarc. (Iq), 500 V |
10 A
|
| Znam. warunk. prąd zwarc. (Iq), typ 2, 380 V, 400 V, 415 V |
100000 A
|
| Wyzwalacz zwarciowy (lrm) — maks. |
186 A
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015