Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

168832
BB-EVF-10/N-1,5MU

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Szyna fazowa, N, 10qmm, złącze widełkowe, 1m, 1,5MU

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
168832
EAN
4015081653300
Długość/głębokość produktu
1012 mm
Wysokość produktu
35 mm
Szerokość produktu
7 mm
Masa produktu
0.235 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BB-EVF-10/N-1,5MU

Specyfikacje produktu

Używane z
Szyna zbiorcza
BB-EV
Typ
  • BB-EV
  • Szyna zbiorcza
Cechy
Izolowany
Możliwość przycięcia na wymiar
Typ akcesor. / części zam.
System szyn zbiorczych do ochrony przepięciowej
Szyna zbiorcza do wyłącznika kombinowanego
Szyna zbiorcza do wyłącznika nadprądowego
Szyna zbiorcza do wyłączników różnicowoprądowych
Typ połączenia elektrycznego
Widełki
Znamionowe napięcie udarowe
4.5 KV
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
63 A
Do liczby urządzeń
16
Zastosowanie
Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
Liczba biegunów
Dwubiegunowy
Kolor
Inny
Przekrój
10 mm²
Liczba modułów
1.5
Liczba faz
1
Wielkość odstępów
27 mm
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
690 V
Funkcje
Szyna zbiorcza
Odpowiednie do
urządzenia z szynami typu N

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.