Części dystrybucyjne firmy Eaton. Szyna fazowa, 3-fazowy+HS, 10qmm, styk, 1m, 1MU/2AUX
| Nazwa produktu |
Części dystrybucyjne firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
168874
|
| EAN |
4015081653669
|
| Długość/głębokość produktu |
1000 mm
|
| Wysokość produktu |
35 mm
|
| Szerokość produktu |
15 mm
|
| Masa produktu |
0.485 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BB-EVP-10/3P-1MU/2AUX
|
| Używane z |
Szyna zbiorcza
BB-EV |
| Typ |
|
| Cechy |
Izolowany
Możliwość przycięcia na wymiar |
| Typ akcesor. / części zam. |
Szyna zbiorcza do wyłączników różnicowoprądowych
Szyna zbiorcza do wyłącznika kombinowanego System szyn zbiorczych do ochrony przepięciowej Szyna zbiorcza do wyłącznika nadprądowego |
| Typ połączenia elektrycznego |
Styk
|
| Znamionowe napięcie udarowe |
4.5 KV
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
63 A
|
| Do liczby urządzeń |
0
|
| Zastosowanie |
Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
|
| Liczba biegunów |
3-bieg.
|
| Kolor |
Inny
|
| Przekrój |
10 mm²
|
| Liczba modułów |
1
|
| Liczba faz |
3
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
690 V
|
| Funkcje |
Szyna zbiorcza
|
| Odpowiednie do |
Urządzenia ze stykiem pomocniczym
|