Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

168934
XSMFDB0606-BS-2

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Zestaw montażowy, Rozwiązanie skrzynkowe, bez skrzynki okablowania, szer. x głęb. = 600 x 600 mm, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
168934
EAN
4015081654260
Długość/głębokość produktu
2000 mm
Wysokość produktu
100 mm
Szerokość produktu
700 mm
Masa produktu
19 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSMFDB0606-BS-2

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Do dł./gł. montażowej w szafie
600 mm
Do szer. mont. w szafie
600 mm

Eksport specyfikacji produktu