Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

168936
Kod modelu: XSMFDB0608-BS-350

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Zestaw montażowy, Rozwiązanie skrzynkowe, szer. x głęb. = 600 x 800 mm, szary

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
168936
EAN
4015081654284
Długość/głębokość produktu
2000 mm
Wysokość produktu
100 mm
Szerokość produktu
700 mm
Masa produktu
19 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XSMFDB0608-BS-350

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Materiał
Metal
Do dł./gł. montażowej w szafie
800 mm
Do szer. mont. w szafie
600 mm

Eksport specyfikacji produktu