Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Śruba z łbem sześciokątnym, M12x60-8.8
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
168947
|
| EAN |
4015081654383
|
| Długość/głębokość produktu |
60 mm
|
| Wysokość produktu |
12 mm
|
| Szerokość produktu |
12 mm
|
| Masa produktu |
0.075 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
XNNSKS-M12X60-8
|
| Numer RAL |
7035
|
| Kolor |
Cynk
|
| Rozmiar kwadratowego podsadzenia/zamka |
0 mm
|
| Średnica główki |
12 mm
|
| Typ łba |
Sześciokątne
|
| Długość do dolnej części łba |
60 mm
|
| Materiał |
Stal
|
| Jakość materiału |
8.8 (Stal)
|
| Skok gwintu |
0 mm
|
| System wkręcania |
Sześciokątne
|
| Ochrona powierzchni |
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
|
| Gwint na cal |
0
|
| Rozmiar gwintu |
12
#12 |
| Rodzaj gwintu |
M
Pełny gwint |
| Szerokość klucza |
19 mm
|