Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

168948
XNNFRS-M10X50-8

Eaton xEnergy Main LV Systemy niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Śruba z płaskim łbem, M10x50-8.8

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
168948
EAN
4015081654390
Długość/głębokość produktu
55 mm
Wysokość produktu
24 mm
Szerokość produktu
24 mm
Masa produktu
0.043 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XNNFRS-M10X50-8

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Inne maszyny

Technical data - mechanical

Rozmiar kwadratowego podsadzenia/zamka
0 mm
Średnica główki
0 mm
Wysokość główki
0 mm
Typ łba
Łeb płaski okrągły z osadzeniem kwadratowym
Inne maszyny
Długość do dolnej części łba
55 mm
Materiał
Stal
Jakość materiału
8.8 (Stal)
Skok gwintu
1 mm
System wkręcania
Inne maszyny
Ochrona powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Długość gwintu
55 mm
Gwint na cal
0
Rozmiar gwintu
10
#10
Rodzaj gwintu
Metryka
Szerokość klucza
0 mm

Eksport specyfikacji produktu