Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

168951
XNNSKS-M10X30-8

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Śruba z łbem sześciokątnym, M10x30 8.8

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
168951
EAN
4015081654581
Długość/głębokość produktu
30 mm
Wysokość produktu
10 mm
Szerokość produktu
10 mm
Masa produktu
0.026 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XNNSKS-M10X30-8

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Cynk

Technical data - mechanical

Rozmiar kwadratowego podsadzenia/zamka
0 mm
Średnica główki
10 mm
Typ łba
Sześciokątne
Długość do dolnej części łba
30 mm
Materiał
Stal
Jakość materiału
8.8 (Stal)
Skok gwintu
0 mm
System wkręcania
Sześciokątne
Ochrona powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gwint na cal
0
Rozmiar gwintu
10
#10
Rodzaj gwintu
M
Pełny gwint
Szerokość klucza
17 mm

Eksport specyfikacji produktu