Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

168958
XNNSKS-M12X40-8

Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Śruba z łbem sześciokątnym, M12x40-8.8

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
Numer katalogowy
168958
EAN
4015081654482
Długość/głębokość produktu
40 mm
Wysokość produktu
12 mm
Szerokość produktu
12 mm
Masa produktu
0.05 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
XNNSKS-M12X40-8

Dodatkowe informacje

Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Cynk

Technical data - mechanical

Rozmiar kwadratowego podsadzenia/zamka
0 mm
Średnica główki
12 mm
Typ łba
Sześciokątne
Długość do dolnej części łba
40 mm
Materiał
Stal
Jakość materiału
8.8 (Stal)
Skok gwintu
0 mm
System wkręcania
Sześciokątne
Ochrona powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gwint na cal
0
Rozmiar gwintu
12
#12
Rodzaj gwintu
Pełny gwint
M
Szerokość klucza
19 mm

Eksport specyfikacji produktu