Eaton Moeller® series PKE32, wyłącznik do ochrony instalacji, Kompletne urządzenie z pokrętłem standardowym, 15 - 36 A, 36 A, Z wyzwalaczem przeciążeniowym, Zaciski śrubowe
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® PKE, wyłącznik do ochrony instalacji
|
| Numer katalogowy |
168972
|
| EAN |
4015081654635
|
| Długość/głębokość produktu |
101 mm
|
| Wysokość produktu |
102.5 mm
|
| Szerokość produktu |
45 mm
|
| Masa produktu |
0.436 kg
|
| Certyfikat(y) |
VDE 0660
IEC/EN 60947 |
| Notatki dotyczące katalogu |
|
| Kod modelu |
PKE32/XTUCP-36
|
| Odporność na wstrząsy |
25 g, Mech., wg IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinus. w czasie 10 ms
|
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 2000 m
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Rodzaj połączenia |
Zaciski śrubowe
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
11.4 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
3.8 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
32 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
60 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
50 Hz
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
36 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
690 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min |
690 V
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
36 A
|
| Typ siłownika |
Pokrętło
|
| Cechy |
Kompletne urządzenie z jednostką ochronną
|
| Wyposażone w: |
Standardowe pokrętło
|
| Funkcje |
Zabezpieczenie kabli i linii
Ochrona systemu Wyzwalacz przeciążeniowy |
| Liczba biegunów |
3-biegunowy
|
| Czasy przepł. prądu — min. |
1000 operacji pracy w cyklu AC-4 (klasa 20), Styki główne
900 operacji pracy w cyklu AC-4 (klasa 15), Styki główne Uwaga: Zejście poniżej minimalnego czasu przepływu prądu może spowodować przegrzanie obciążenia (silnika). 500 operacji pracy w cyklu AC-4 (klasa 5), Styki główne 700 operacji pracy w cyklu AC-4 (klasa 10), Styki główne W przypadku wszelkich połączeń z aktywacją SWD nie trzeba przestrzegać minimalnych czasów przepływu prądu i minimalnych okresów odcinania. |
| Okresy odcięcia — min. |
= 500 ms, styki główne, Praca w cyklu AC-4
|
| Stopień ochrony |
IP20
Zaciski: IP00 |
| Trwałość elektryczna |
50000 operacji (przy 400 V, AC-3)
|
| Trwałość mechaniczna |
50000 operacji (styki główne)
|
| Sposób montażu |
Opcjonalny montaż na szynie DIN
|
| Częstotliwość pracy |
60 operacji/godz.
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks. |
36 A
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min. |
15 A
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Wyłącznik PKE
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
|
| Rezystancja na biegun |
2.7 mΩ
|
| Odpowiednie do |
Montaż na szynie DIN
|
| Kompensacja temperaturowa |
-25 - 55 °C, Zakres pracy
od -5 do 40 °C do IEC/EN 60947, VDE 0660 |
| Wyzwalacz zwarciowy |
Blok wyzwalacza z regulacją 5 – 8 x Ir
Z opóźnieniem ok. 60 ms, Bloki wyzwalaczy ± 20% tolerancji, Bloki wyzwalaczy Aparat podstawowy, stały 15,5 x Iu, Bloki wyzwalaczy |
| Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
10 mm
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
2 x (1 - 6) mm², tulejka zgodna z DIN 46228
1 x (1 - 6) mm², tulejka zgodna z DIN 46228 |
| Pojemność złącza (sztywny) |
2 x (1–6) mm²
1 x (1–6) mm² |
| Moment dokręcania |
1,7 Nm, Zaciski śrubowe, Przewód główny
1 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych |
Support from Eaton
Contact us
+359884477015