Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

169012
S811+V10P3S

Eaton S811 Softstarter, 1000 A, 200 - 600 V AC, Us= 24 V DC, z jednostką obsługową i algorytmem pompy, wielkość V

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton S811+ soft starter
Numer katalogowy
169012
EAN
4015081655052
UPC
786680238277
Długość/głębokość produktu
187.8 mm
Wysokość produktu
420.8 mm
Szerokość produktu
280.6 mm
Masa produktu
41.4 kg
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
S811+V10P3S

Specyfikacje produktu

Typ
Softstarter
Wyposażone w:
Wewnętrzne obejście
Zabezpieczenie przeciążeniowe silnika
Wyświetlacz
Klasa
Regulowany
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min
200 V
Znam. moc silnika trójfaz., poł. stand., przy 230 V
200 kW
Znam. moc silnika trójfaz., poł. stand., przy 400 V
560 kW
Znam. moc silnika trójfaz., podł. w wew. trójk., przy 230 V
200 kW
Znam. moc silnika trójfaz., podłączenie w wew. trójk., przy 400 V
900 kW
Stopień ochrony
IP20
NEMA Inne
Funkcje
Jeden kierunek
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
24 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
24 V
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-53
1000 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
600 V

Eksport specyfikacji produktu