Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

169928
mMC4-C15/1

Eaton Moeller series xPole (Style 5) - mMC4/6/M MCB. mMC4, 1-biegunowy, rodzaj wyzwalania: C, znamionowy prąd roboczy In: 15 A, znamionowa zdolność łączeniowa IEC/EN 60898-1: 4,5 kA

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xPole (Style 5) - mMC4/6/M MCB
Numer katalogowy
169928
EAN
4015081664566
Długość/głębokość produktu
88 mm
Wysokość produktu
73 mm
Szerokość produktu
17.5 mm
Masa produktu
0.12 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
mMC4-C15/1

Specyfikacje produktu

Używane z
Z-FW/LP 248296 (Urządzenie zdalnego sterowania i automatycznego przełączania)
Wyłącznik nadprądowy
mMC4
Wartość znamionowa prądu
15 A
Cechy
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Wymagane akcesoria
ZP-IHK 286052
Wyposażone w:
Z-IS/SPE-1TE 274418
Rama
45 mm
Stopień zanieczyszczenia
2
Trwałość mechaniczna
20 000 łączeń
Sposób montażu
szybkozłącze szyny z 3 położeniami zatrzaskowymi na szynie DIN IEC/EN 60715
Stopień ochrony
IP20
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
2,1 W
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4 kV
Grubość materiału szyny zbiorczej
0,8 mm–2 mm
Zabezpieczenie złącza
Bezpieczny dla palców i dłoni, DGUV VS3, EN 50274
Złącza (górne i dolne)
Zaciski windowe/szynowe
Charakterystyka wyzwalania
C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Głębokość wbudowania
70.5 mm
Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks.
16 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min.
2 mm²
Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks.
35 mm²
Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min.
1.5 mm²
Klasa ograniczenia prądowego
3
Częst. znamionowa — maks.
60 Hz
Częstotliwość znamionowa – min.
50 Hz
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Kategoria przepięciowa
III
Liczba biegunów
1-biegunowy
Trwałość elektryczna
10000 operacji
Charakterystyka wyzwalania
C
Typ
  • Wyłącznik nadprądowy
  • mMC4
Cechy specjalne
  • Maksymalna temperatura pracy wynosi 75°C: Począwszy od 40°, wzrost o 1°C powoduje liniowe zmniejszenie obciążalności prądowej o 0,5%
  • Styk sygnału zadziałania do późniejszego zamontowania ZP-NHK 248437
Zastosowanie
  • Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
  • xPole — Aparatura rozdzielcza do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych
Liczba biegunów (zabezp.)
1
Liczba biegunów (całkowita)
1
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
440 V
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
15 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
230 V
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60898) przy 230 V
4.5 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego (EN 60898) przy 400 V
4.5 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa (IEC/EN 60898-1)
4.5 kA
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W
Odpowiednie do
Montaż podtynkowy

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.