Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

16CT

Eaton Bussmann series, szybki bezpiecznik w standardzie brytyjskim, 250 V, 16 A, 200 kAIC, brak, bezpiecznik, koniec ostrza X koniec ostrza, śruba dwustronna

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
16CT
EAN
5027590437516
UPC
051712831673
Długość/głębokość produktu
82 mm
Wysokość produktu
21 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
8.3 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
UL Recognized
Zgodność z IEC
Designed and tested to BS88 part 4
IEC 60269-4

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
16 A
Zdolność wyłączania
90 kA
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie
Kategoria użytkowa
aR (ochrona półprzewodników)
Rodzaj napięcia
AC/DC
Znamionowa zdolność łączeniowa
200 kA
Napięcie znamionowe AC
690 V
Napięcie znamionowe DC
500 V
Rozstaw przyłączy
64.2 mm
Rozmiar montażowy
Inne
Typ prądu
AC/DC
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
66
Straty mocy w watach
7 W
Kształt bezpiecznika
Przesunięte zaciski przykręcane
Całka przedłukowa (I2T)
16
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
90 kA RMS sym, 40 kA przy 500 V DC (IEC)
200 kA RMS sym, 50 kA przy 500 V DC (UL)
Rodzaj połączenia
Koniec ostrza x koniec ostrza
Rozmiar
Inne maszyny
Sposób montażu
Sworzeń
Rodzaj opakowania
standardowe
Napięcie znamionowe
690 V (IEC), 700 V (UL)
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Typ bezpiecznika
CT
Odpowiednie do
Wskaźnik bezpiecznika TI700
Mikroprzełącznik/adapter MAI
Mikroprzełącznik/adapter MBI
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.