Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

16FC

Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim, 16 A, brak, bezpiecznik

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
16FC
EAN
5027590437585
UPC
051712831734
Długość/głębokość produktu
82 mm
Wysokość produktu
21 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
9.5 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS
Uzyskano oznaczenie CE

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
16 A
Zdolność wyłączania
90 kA
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie
Kategoria użytkowa
aR (ochrona półprzewodników)
Rodzaj napięcia
AC–prąd zmienny
Znamionowa zdolność łączeniowa
90 kA
Napięcie znamionowe AC
690 V
Rozstaw przyłączy
64 mm
Rozmiar montażowy
Inne maszyny
Typ prądu
AC–prąd zmienny
Klasa
Klasa aR
Całka wyłączania (I2T)
44 przy 415 V, 72 przy 690 V
Straty mocy w watach
6 W
Kształt bezpiecznika
Przesunięte zaciski przykręcane
Całka przedłukowa (I2T)
13
Kolor
Brak
Rozmiar
Inne
Napięcie znamionowe
690 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
Półprzewodnik, szyna wspólna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
Typ bezpiecznika
FC
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.