Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim, 16 A, 240 V AC/150 V DC (IEC), 250 V AC/150 V DC (UL) klasa aR, 200 kA RMS Sym.
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
16LCT
|
| EAN |
5027590437653
|
| UPC |
051712831758
|
| Długość/głębokość produktu |
47 mm
|
| Wysokość produktu |
9 mm
|
| Szerokość produktu |
9 mm
|
| Masa produktu |
5.8 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
UL Recognized
Zgodność z IEC Designed and tested to BS88 part 4 UL recognized IEC 60269-4 CCC |
| Wartość znamionowa prądu |
16 A
|
| Zdolność wyłączania |
200 kA
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Brak
|
| Kategoria użytkowa |
aR (ochrona półprzewodników)
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
200 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
240 V
|
| Napięcie znamionowe DC |
150 V
|
| Rozstaw przyłączy |
37.5 mm
|
| Rozmiar montażowy |
M6
|
| Typ prądu |
AC/DC
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Całka wyłączania (I2T) |
100
|
| Straty mocy w watach |
2.5 W
|
| Kształt bezpiecznika |
Przesunięte zaciski przykręcane
|
| Całka przedłukowa (I2T) |
20
|
| Kolor |
Brak
|
| Wartość znamionowa przerywania |
200 kA RMS sym., 50 kA DC przy 150 V DC
|
| Rodzaj połączenia |
Zacisk nożowy x zacisk nożowy
|
| Rozmiar |
Inne
|
| Sposób montażu |
Trzpieniowy
|
| Rodzaj opakowania |
standardowe
|
| Napięcie znamionowe |
240 V AC, 150 V DC
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|
| Typ bezpiecznika |
LCT
|
| Odpowiednie do |
Wskaźnik bezpiecznika TI250
MAI Mikroprzełącznik/adapter MBI Mikroprzełącznik/adapter |
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
Inne maszyny
|