Części dystrybucyjne firmy Eaton. Blok wyzwalacza wyłącznika różnicowoprądowego dla AZ, 80A, 2-fazowy, 300mA, typ AC
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series xEffect - FBHmV RCCB add-on unit
|
| Numer katalogowy |
170243
|
| EAN |
4015081667468
|
| Długość/głębokość produktu |
94.5 mm
|
| Wysokość produktu |
80 mm
|
| Szerokość produktu |
90 mm
|
| Masa produktu |
0.406 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
EN45545-2
IEC 61373 IEC/EN 60947-2 |
| Kod modelu |
FBHMV-80/2/03
|
| Wartość znamionowa prądu |
80 A
|
| Cechy |
Moduł różnicowoprądowy do zabudowy
Możliwość dodatkowego wyposażenia |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Wyposażone w: |
Blokada
|
| Rama |
45 mm
|
| Częstotliwość znamionowa |
50 Hz
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Trwałość mechaniczna |
10 000 operacji
|
| Sposób montażu |
Szyna DIN
Przykręcany do wyłącznika AZ 2-, 3-, 4-biegunowego; Z-BHASA |
| Odporn. na warunki atmosfer. |
25–55°C/wilgotność względna 90–95%, zgodnie z normą IEC 60068-2
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
4,7 W
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4 kV
|
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw) |
10 kA
0 kA |
| Szerokość wbudowania (liczba sztuk) |
95 mm (5,5 SU)
|
| Zabezpieczenie złącza |
Bezpieczny dla palców i dłoni, DGUV VS3, EN 50274
|
| Złącza (górne i dolne) |
Zaciski windowe
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Głębokość wbudowania |
70 mm
|
| Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks. |
50 mm²
|
| Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min. |
2.5 mm²
|
| Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks. |
50 mm²
|
| Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min. |
2.5 mm²
|
| Wart. znam. prądu zakłóc. |
300 mA
|
| Zdolność rozpraszania ciepła |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu |
0 W
|
| Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — maks. |
60 °C
|
| Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — min. |
-35 °C
|
| Stopień ochrony |
IP20, IP40 z odpowiednią obudową
IP20 |
| Wytrzymałość na udar prądowy |
Częściowo odporny na przepięcia 250 A
|
| Liczba biegunów |
Dwubiegunowy
|
| Typ prądu upływu |
AC–prąd zmienny
|
| Trwałość elektryczna |
1500 operacji
|
| Typ |
Wskazówka dotycząca temperatury otoczenia: Od temperatury 40°C maksymalny dopuszczalny prąd ciągły zmniejsza się o 3% na każdy 1°C
|
| Cechy specjalne |
|
| Zastosowanie |
|
| Rodzaj czułości |
Czuły na prąd przemienny
|
| Znamionowy prąd różnicowy — maks. |
0.3 A
|
| Znamionowy prąd różnicowy — min. |
0.3 A
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
440 V
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
80 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
240 V
|
| Statyczne straty mocy, niezależne od prądu |
0 W
|
| Napięcie udarowe wytrzymywane |
0.25 kA
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
415 V
|
| Napięcie znamionowe — min. |
240 V
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
5.5
|
| Czas zadziałania |
Bezzwłoczny
|
| Znamionowa wytrzymałość zwarciowa |
Tak samo, jak w przypadku podłączonego FAZ
|