Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170484
SPDT3-280

Eaton Moeller series xPole - Urządzenie przeciwprzepięciowe SPDT3. Jednostka wtykowa ogranicznika przepięć, 280VAC, 1-bieg.

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xPole - Urządzenie przeciwprzepięciowe SPDT3
Numer katalogowy
170484
EAN
4015081669820
Długość/głębokość produktu
52 mm
Wysokość produktu
60 mm
Szerokość produktu
17.5 mm
Masa produktu
0.044 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
SPDT3-280

Dodatkowe informacje

Typ konfiguracji układu
Inne maszyny

Dostawy

Zastosowanie
  • Tereny otwarte
  • Budynki mieszkalne
  • Budynki gospodarcze
Typ
Ogranicznik przepięć

Technical data - electrical

Ciągłe napięcie przy AC — maks.
280 V
Prąd wyładowczy (8/20) — maks.
10 kA
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20)
5 kA
Napięcie znamionowe AC
280 V
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Układ optyczny
Poziom ochrony
1.4 KV

Technical data - mechanical

Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — min.
25 mm²
Stopień ochrony
IP20
Rama
1 moduł
Sposób montażu
Na podstawowym elemencie
Liczba przewodów bez uziemienia
0

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.