Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170487
Kod modelu: SPDT3-335-1+NPE

Eaton Moeller series xPole - Urządzenie przeciwprzepięciowe SPDT3. Ochronnik przepięciowy kompletny, 1-biegun+N, 335VAC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xPole - Urządzenie przeciwprzepięciowe SPDT3
Numer katalogowy
170487
EAN
4015081669851
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
68 mm
Szerokość produktu
35 mm
Masa produktu
0.198 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
SPDT3-335-1+NPE

Dodatkowe informacje

Typ konfiguracji układu
Inne maszyny

Dostawy

Zastosowanie
  • Tereny otwarte
  • Budynki mieszkalne
  • Budynki gospodarcze
Typ
Ogranicznik przepięć

Technical data - electrical

Ciągłe napięcie przy AC — maks.
335 V
Prąd wyładowczy (8/20) — maks.
10 kA
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20)
2.5 kA
Napięcie znamionowe AC
335 V
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Układ optyczny
Poziom ochrony
1.6 KV

Technical data - mechanical

Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — maks.
25 mm²
Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — min.
25 mm²
Stopień ochrony
IP20
Rama
2 rozstawy modułowe
Sposób montażu
Szyna DIN (szyna montażowa) 35 mm
Liczba przewodów bez uziemienia
1

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.