Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170E8335

Wkładka topikowa serii Eaton Bussmann, szybka, 250 A, 750 V DC, rozmiar 2, gR, IEC, ze wskaźnikiem, styki zlicowane

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki trakcyjny
Numer katalogowy
170E8335
EAN
5996516006146
Długość/głębokość produktu
130 mm
Wysokość produktu
77 mm
Szerokość produktu
59 mm
Masa produktu
1051 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
EAC
Certyfikat(y)
IEC 60269-4

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
250 A
Napięcie znamionowe
750 V
Wartość znamionowa przerywania
100 kAIC
Klasa
Klasa gR

Product specifications

Rozmiar bezpiecznika
2

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.