Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

170H1007

Serii Eaton Bussmann, podstawa bezpiecznikowa, bezpieczniki szybkie, 1000 V, 400 A, podstawa bezpiecznikowa o stałym rozstawie (80 mm)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, podstawa bezpieczników szybkich o stałym rozstawie
Numer katalogowy
170H1007
EAN
5027590439107
UPC
051712214902
Długość/głębokość produktu
145 mm
Wysokość produktu
51 mm
Szerokość produktu
43 mm
Masa produktu
315.6666667 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
UL 512
UL

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
400 A
Napięcie znamionowe
1000 V

Specyfikacje produktu

Odpowiednie do
DIN 43653 rozmiar bezpiecznika 00
Bezpiecznik DIN 43653 rozmiar 000

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.